Zaczep uniwersalny 8 K, profil pokrywy


Wybrany wariant
Zaczep uniwersalny 8 K, profil pokrywy 40x20, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.710.56)
Zaczep uniwersalny 8 K, profil pokrywy 40x20, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.710.56
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.710.56
typoszeregTyposzereg 8
typoszeregTechnika transportowa
Odporność na ESDNie
wagam = 216 g/m
JOP1 szt. à 3 000 mm
materiałPCV
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Profil pokrywy 40x20 zaczepu uniwersalnego 8 K mocuje się na zatrzask na kilku uchwytach zaczepu uniwersalnego 8 K (0.0.710.64). W ten sposób zapewnia się skuteczną ochronę położonych w nim kabli przed zabrudzeniem. W razie potrzeby można go łatwo usunąć.
Zaczep uniwersalny 8 K to trzyczęściowy system do prowadzenia kabli wzdłuż rowka i ich osłony. Uchwyty do zaczepu uniwersalnego 8 K mocuje się w rowku 8. Następnie profil pokrywy 40x20 mocuje się na zatrzask na całej długości, a strony czołowe zamyka zaślepkami. W ten sposób można przy małych nakładach wykonać kompaktowy kanał kablowy w wymiarze rowkowym z indywidualnie wyciętymi otworami.

Wskazówki montażowe

Profil wykonany jest z tworzywa sztucznego i można go dociąć na długość za pomocą piły lub szczypców ukośnych. Aby bez trudu wykonać boczne otwory na kable, profile mają po bokach specjalne przewężenia, które ułatwiają wycinanie otworów nożycami wielofunkcyjnymi item.

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000
Liefereinheit:  StückLänge:  3000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
27140602
eCl@ss 5.1
27140602
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
27400704
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
27400704
Kod taryfy celnej
39162000