Śruby z łbem walcowym
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 8.0.007.43 |
|---|---|
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 9,5 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | Stal nierdzewna 10.9 |
Warianty
Sortuj wg
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 5 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 22 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 65 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 22 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 28 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 55 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 140 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 22 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 140 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN6912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder flach | |
| Norm: DIN6912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder flach |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Kod taryfy celnej
73181568


verzinkt










schwarz