Uchwyt na dokumenty 8


Wybrany wariant
Uchwyt na dokumenty 8 A3 (0.0.476.23)
Uchwyt na dokumenty 8 A3
0.0.476.23
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

kompletnie zmontowany (bez szyby ochronnej)

Właściwości

Numer artykułu0.0.476.23
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 1,3 kg
JOP1 zestaw
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

System uchwytów na dokumenty stosowany jest do budowy dowolnej wielkości tablic prezentacyjnych oraz informacyjnych przy stanowiskach pracy oraz w pomieszczeniach szkoleniowych. Mocowanie tablic może następować bezpośrednio na konstrukcji ramowej z profili aluminiowych, np. przy stołach roboczych w produkcji. Wykorzystanie uchwytu na dokumenty pozwala na budowę dowolnych rozmiarów nieruchomych lub ruchomych tablic na odpowiednich konstrukcjach stojakowych.
System ten składa się z dwóch profili aluminiowych połączonych ze sobą poprzez zintegrowany zawias sprężynowy. Profil nośny uchwytu na dokumenty tworzy przy tym nieruchomą ramę, która równocześnie spełnia funkcję mocowania ścianki tylnej. Rama może zostać osadzona na konstrukcjach podstawowych z profili typoszeregu 8 z użyciem klipsów 8 St. Dociskany sprężyną profil zakrywający w pozycji otwartej umożliwia pewne mocowanie zaciskowe dokumentów i rysunków, jak również mocowanie szkła akrylowego opcjonalnie stosowanego do ochrony dokumentów.
Najprostsza forma znajduje zastosowanie wraz z tablicą zaciskową.
Przy ustaleniu wymiarów dla listwy zaciskowej powinny być wzięte pod uwagę randy zaciskowe zawsze po 10mm.
Inny wariant składa się z obejmującej konstrukcji. Umożliwia ona np. umieszczenie informacji pracowniczej w warunki przemysłowe.
Budowa wolnostojących lub ruchomych tablic to dalsze zastosowania systemu uchwytów na dokumenty:
Formaty dowolnej wielkości mogą zostać pewnie zaciśnięte.
Użycie większej ilości blach sprężynujących zwiększa siłę zatrzasku. Wymagana jest minimalna ilośc 2 blach na profil zakrywający.
Strony czołowe profilu zakrywającego mogą być zamknięte z użyciem zaślepek. Służą one jako boczne prowadzenie podczas zamykania.
Dla formatów A4 oraz A3 przygotowane są gotowe, zamknięte z każdej strony ramy oraz jednostronnie zatrzaskiwane uchwyty na dokumenty.

Warianty

Sortuj wg

Document size:  A3Frame:  X
Document size:  A4Frame:  X
Document size:  A3Frame: 
Document size:  A4Frame: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
44111501
UNSPSC 7.0
44111501
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76169990