Dane techniczne
Zakres dostawy
wałek wieloklinowy zbliżony do DIN ISO 14 6x26x32, St, C 45 k
pierścień sprężynujący zewnętrzny W32
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.337.93 |
---|---|
max. moment obrotowy | Mmax. = 60 Nm |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 470 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Rodzaj napędu: Wałek wieloklinowy VK14 | Kompatybilność: Blok paska zębatego R25 / przekładnia kątowa WG | |
Rodzaj napędu: Wałek wieloklinowy VK14 | Kompatybilność: Blok paska zębatego R10 / jednostka napędowa KGT | |
Rodzaj napędu: Wałek wieloklinowy VK32 | Kompatybilność: Blok paska zębatego R50 | |
Rodzaj napędu: Wałek wieloklinowy VK32 | Kompatybilność: Blok paska zębatego R25 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23039102
eCl@ss 4.0
23030202
eCl@ss 4.1
23030202
eCl@ss 5.0
23039102
eCl@ss 5.1
23039102
eCl@ss 6.0.1
23039102
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23039102
eCl@ss 11.0
23031990
UNSPSC 7.0
26111510
Kod taryfy celnej
84831095