Profil zaciskowy wałka
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.356.02 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| powierzchnia | A = 0,46 cm2 |
| waga | m = 0,12 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 3000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
After pressing the Shaft-Clamp Profile into the profile groove, the Shaft is then pressed in.
Shafts D6 must be fixed in position at the chosen location using a dowel DIN 6325, one per length of shaft.
Shaft-Clamp Profiles must not be used on profile grooves of types "light" and "E", because sufficient clamping will not be achieved.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23300290
eCl@ss 11.0
23300290
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 7.1
23300290
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Kod taryfy celnej
76042100
Profil zaciskowy wałka
* Dane obowiązkowe