Listwa śrubowa kątowa
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.420.99 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 1,62 cm2 |
| waga | m = 0,44 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 3000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Mocowanie w rowku profila następuje za pomocą klipsa 8 PA.
Uwaga: Aby ułatwić montaż, profile aluminiowe do montażu plyt powinny być zamawiane o 0,5 mm krótsze niż obliczony wymiar przycięcia.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Design: Standard | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Standard | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Design: Economy | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Economy |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250320
eCl@ss 11.0
23250320
eCl@ss 7.1
23250320
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990
Listwa śrubowa kątowa
* Dane obowiązkowe