Zacisk do teleskopu D40/D30

0.0.676.28


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Opaska zaciskowa do teleskopu D40/D30, G-Al
1 Element zaciskowy do teleskopu D40/D30, G-Al
1 Dźwignia zaciskowa Pi 50 M6x40
1 Sworzeń z gwintem poprzecznym M6, St, ocynk.
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x32, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.676.28
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 120 g
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

Aby stworzyć wysuwany system teleskopowy, wystarczy wsunąć tuleję łożyska ślizgowego D30/D20 EDS czołowo w profil rurowy D30. Dzięki nie powodującemu tarcia pierścieniowi z tworzywa sztucznego profil rurowy D30 może przesuwać się wewnątrz profilu rurowego D40/30. Tuleja łożyska ślizgowego D40/D30 ESD (0.0.676.03) znajdująca się po drugiej stronie zapewnia pewne prowadzenie profilu teleskopowego. Wysuwana rura mocowana jest za pomocą zacisku teleskopowego D40/30.
Proszę zwrócić uwagę na moment obrotowy działający na konstrukcję w wyniku uruchomienia długiej dźwigni.
F= 500 N
LPA= długość profilu zewn.
LPA min.= H+100 mm
LPI= długość profilu wewn.
LPI min.= H+120 mm
H= skok
Hmaks.= 2/3xLPA
Specjaliści od dystansu: Zacisk do teleskopu D40/D30 służy do mocowania wewnętrznego profilu rurowego D30 teleskopu w wybranym miejscu. Dzięki temu można wyregulować wysokość lub kąt nachylenia akcesoriów. Przy użyciu wysuwanych systemów można stworzyć składane półki.
Dźwignia zaciskowa umożliwia w każdej chwili dopasowanie długości systemów teleskopowych bez użycia narzędzi.
 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
84879090