Pasek zębaty
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.605.08 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 82 g/m |
| JOP | przycięcie max. 50 m |
| Kolor | kolor antracytowy |
Opis
Wózki prowadnic z poczwórnie ułożyskowanymi rolkami, rolki smarowane olejem (smarowanie co 6 miesięcy lub po 2500 km)
Prowadnice liniowe KLE charakteryzują się wysoką precyzją i brakiem wibracji w trakcie wykonywania ruchów liniowych.
Warianty
Sortuj wg
| Timing Belt width: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 50000 | Colour: Black | |
| Timing Belt width: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Black | |
| Timing Belt width: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 50000 | Colour: Black | |
| Timing Belt width: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Black | |
| Timing Belt width: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 50000 | Colour: Black | |
| Timing Belt width: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Black | |
| Timing Belt width: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Delivery unit: Cut-off | Length: 200 ... 50000 | Colour: Anthracite | |
| Timing Belt width: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Anthracite | |
| Timing Belt width: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 0 ... 50000 | Colour: Anthracite | |
| Timing Belt width: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Anthracite | |
| Timing Belt width: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 0 ... 50000 | Colour: Anthracite | |
| Timing Belt width: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Anthracite |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
39269097
Pasek zębaty
* Dane obowiązkowe


Black





Anthracite