Pasek zębaty
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
ze zintegrowaną skrętką stalową
dopuszczalne obciążenie 4 200 N
K = 1 000 N
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.426.03 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 250 g/m |
siła max. | Fmax. = 4200 N |
JOP | przycięcie max. 50 m |
materiał | PUR |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Paski zębate produkcji item charakteryzują się ze względu na specjalny przeplot cięgien dużą wytrzymałością na zginanie przy obciążeniu przemiennym. Z tego powodu znajdują szczególne zastosowanie w blokach paska zębatego i nie są kompatybilne z innymi dostępnymi w handlu standardowymi paskami zębatymi.
Warianty
Sortuj wg
Timing Belt width: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 50000 | Colour: ![]() | |
Timing Belt width: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: ![]() | |
Timing Belt width: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 50000 | Colour: ![]() | |
Timing Belt width: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: ![]() | |
Timing Belt width: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 50000 | Colour: ![]() | |
Timing Belt width: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: ![]() | |
Timing Belt width: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Delivery unit: Cut-off | Length: 200 ... 50000 | Colour: ![]() | |
Timing Belt width: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: ![]() | |
Timing Belt width: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 0 ... 50000 | Colour: ![]() | |
Timing Belt width: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: ![]() | |
Timing Belt width: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 0 ... 50000 | Colour: ![]() | |
Timing Belt width: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 7.0
26111504
UNSPSC 9.0
26111504
Kod taryfy celnej
39269097
Pasek zębaty
* Dane obowiązkowe