Dane techniczne
Zakres dostawy
Zaślepka 8 160x160, St, czarna
4 śruby z łbem soczewkowym M8x14, St, czarne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.475.15 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 624 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Shape: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 80 mm | Colour: White aluminium | Edge length X: 160 | |
| Shape: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 160 mm | Colour: Black | Edge length X: 160 | |
| Shape: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 160 mm | Colour: White aluminium | Edge length X: 160 | |
| Shape: | Dimension X: 240 mm | Dimension Y: 160 mm | Colour: Black | Edge length X: 240 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098


White aluminium
Black