Zestaw bolca zatrzasku D9,5-22,5-M8

0.0.697.00


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

bolec zatrzasku D9,5-22,5-M8, St, ocynk.
wpust przesuwny V8 St M8, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.697.00
typoszeregTyposzereg D30
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 25 g
JOP1 zestaw

Opis

Stabilne i precyzyjne mocowanie Zamek zatrzasku obrotowego D9,5-120x30 sprawia, że klapy ani podnośniki nawet pod obciążeniem nie zmienią swojej pozycji. Idealne rozwiązania do załadunku i rozładunku pojemników, które następnie przekazywane są do przenośników mechanicznych.
Precyzyjne odblokowanie zamka dzięki zintegrowanej dźwigni z otworem. Zamek obsługiwany jest ręcznie za pomocą linki Bowdena lub zwykłej linki. Przy powrocie zamka nie trzeba używać dużo siły, aby całkowicie objął bolec zatrzasku.
Oba pojedyncze mechanizmy zamka i bolca sprawnie ze sobą współdziałają. Zestaw zamka zatrzasku obrotowego obejmuje nie tylko materiał mocujący, ale także obustronną płytę łączącą, która umożliwia dowolne ułożenie zamka. Zestaw bolca zatrzasku D9,5-22,5-M8 dostarczany jest w komplecie ze wszystkimi komponentami potrzebnymi do zamocowania bolca we wpuście 8 - np. profilu rurowego D30. Po stronie czołowej zamocowana jest śruba sześciokątna SW5.
Wskazówka: Zamka zatrzasku obrotowego ani bolca zatrzasku nie wolno używać jako ogranicznika. Ogranicznik należy umieścić na ramie konstrukcji.
W przypadku konstrukcji należy uwzględnić maks. obciążenie przylegających elementów.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
73181562