Dane techniczne
Zakres dostawy
zamek zatrzasku obrotowego D9,5, St, ocynk.
płytka przytrzymująca 120x30-5, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x16, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne 8 St M6, St, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x16, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.695.00 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 251 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Precyzyjne odblokowanie zamka dzięki zintegrowanej dźwigni z otworem. Zamek obsługiwany jest ręcznie za pomocą linki Bowdena lub zwykłej linki. Przy powrocie zamka nie trzeba używać dużo siły, aby całkowicie objął bolec zatrzasku.
Oba pojedyncze mechanizmy zamka i bolca sprawnie ze sobą współdziałają. Zestaw zamka zatrzasku obrotowego obejmuje nie tylko materiał mocujący, ale także obustronną płytę łączącą, która umożliwia dowolne ułożenie zamka. Zestaw bolca zatrzasku D9,5-22,5-M8 dostarczany jest w komplecie ze wszystkimi komponentami potrzebnymi do zamocowania bolca we wpuście 8 - np. profilu rurowego D30. Po stronie czołowej zamocowana jest śruba sześciokątna SW5.
Wskazówka: Zamka zatrzasku obrotowego ani bolca zatrzasku nie wolno używać jako ogranicznika. Ogranicznik należy umieścić na ramie konstrukcji.
W przypadku konstrukcji należy uwzględnić maks. obciążenie przylegających elementów.
F = 300 N
F = 300 N
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83014090