Zestaw kolumn stołowych 8 80x40 K

0.0.707.52


Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

4 kolumny, Al, anod., k. natur.
Zestaw montażowy obejmuje 2 przekładnie bloczka, 2 przeguby, korbkę i wszystkie wymagane łączniki
Instrukcja obsługi i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.707.52
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 15,98 kg
JOP1 zestaw
max. skokHmax = 300 mm

Opis

Podstawa dla niezależnych stołów roboczych! Stoły robocze składające się z zestawu kolumn stołowych 8 80x40 K regulowane są na wysokość za pomocą korbki, dlatego można ich używać niezależnie od instalacji elektrycznej. Kolumny stołowe z regulacją wysokości o maks. 300 mm mają na zewnątrz rowki 8 i profile 8 80x40 pod blatem, które spełniają funkcję podciągów. Rura D16 SW6 spełnia funkcję wałka synchronizującego i jest ukryta w ramie i równomiernie przenosi moment obrotowy.
Profile 8 80x40 i rury D16 SW6 dodawane są do zestawu odpowiednio do rozmiaru stołu.
Jako uzupełnienie do zestawu kolumn stołowych należy zamówić dodatkowo rury D16 SW6 i profile 8 80x40 w wybranej długości. W ten sposób można zbudować stoły robocze o dowolnych wymiarach do maks. 1800 mm x 750 mm.
Przy użyciu zestawu kolumn stołowych 8 80x40 K można wykonać indywidualne stoły robocze z manualną regulacją wysokości. Wysokość roboczą można dopasować o maks. 300 mm za pomocą napędu korbowego. Dzięki temu można przy niskim zużyciu materiałowym wykonać wytrzymałe stoły, które sprawdzą się w działach produkcyjnych i serwisowych. Maks. obciążalność wynosi 120 kg.
Dzięki kompatybilności z wszystkimi komponentami systemu stanowisk pracy, a także całym systemem modułowym item, konstrukcję można idealnie dopasować do własnych wymagań. To rozwiązanie sprawdzi się również w przenośnych, ergonomicznych stacjach roboczych, które nie są podłączone do instalacji elektrycznej.
Korbkę można zdjąć i przymocować do stołu za pomocą uchwytu magnetycznego 8 Nd (0.0.687.14).
Cztery kolumny stołowe regulowane są na wysokość za pomocą rury D16 SW6 (0.0.699.97), która ukryta jest w ramie stołu.
1   2x   7.0.000.26 L1[mm] = T[mm]-200
2   3x   7.0.000.09 L2[mm] = B[mm]-80
3   1x   7.0.000.26 L3[mm] = B[mm]-120
4   1x   7.0.000.09 L4[mm] = √[(B-140)2+5422] - 60
5   2x   7.0.000.09 L5[mm] = T[mm]-160
6   2x   0.0.699.98 L6[mm] = T[mm]-207
7   1x   0.0.699.98 L7[mm] = B[mm]-126

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84289090