Zestaw rolek hamujących D52-95 M6

0.0.688.23


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Rolka hamująca D52
2 mocowania rolek hamujących M6, St, ocynk.
4 wpusty przesuwne V 8 St M6, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x14, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.688.23
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 395 g
dop. siłaFdop. = 500 N
JOP1 zestaw

Opis

Wszystko pod kontrolą! Zestaw rolek hamujących D52-95 M6 zapewnia jednostajne przemieszczanie się poszczególnych modułów. Im większa prędkość, tym większe opóźnienie, a to znaczy, że rolka hamująca skutecznie przeciwdziała zbyt dużemu przyspieszeniu.
W ten sposób można zmniejszyć mechaniczne obciążenie działające na konstrukcje, przewożone ładunki i ruchome elementy. Zmiana obciążenia przy rozładunku i załadunku może prowadzić do mocnego uderzenia, a tym samym również do uszkodzeń. Rolka hamująca służy do bezpiecznego transportowania przy użyciu podnośników i klap pojemników i towarów o maks. wadze 15 kg. Sposób na większe bezpieczeństwo procesu.
Rolka hamująca posiada po zewnętrznej stronie trzy rowki służące do prowadzenia linki wokół rolki. Dzięki odstępom linka jest odpowiednio wyregulowana w płaszczyźnie względem rolki bloczka item oraz elementów dystansujących. Ponadto istnieje możliwość poprowadzenia dwóch redundantnych linek po rolce hamującej, aby poprawić bezpieczeństwo rozwiązań Karakuri/LCA zgodnie z wytycznymi CE.
Zestaw obejmuje również potrzebny materiał mocujący.
Zestaw rolek hamujących D52-95 M6 dostarczany jest w zestawie z czterema wpustami i pasującymi śrubami, dzięki czemu można go zamocować pomiędzy dwoma profilami rurowymi 8 D30 lub innymi profilami z rowkiem 8.
Adapter 8 80 D30 (0.0.653.24) umożliwia przymocowanie zestawu rolek hamujących D52-95 M6 do łącznika D30. W tym celu należy usunąć oba zabezpieczenia przeciwrotacyjne adaptera.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84313900