Zestaw rolek hamujących D93-130 M8

0.0.710.07


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 rolka hamująca D93
2 mocowania rolek hamujących M8, St, ocynk.
4 wpusty przesuwne 8 St M8, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x16, St, ocynk.
4 podkładki ISO 7089-8-200 HV, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.710.07
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 1,649 kg
JOP1 zestaw
Maks. obciążalnośćF = 500 N

Opis

Zestaw rolek hamujących D93-130 M8 zapewnia jednostajną prędkość przy obniżaniu ciężkich ładunków. Dzięki rolce hamującej ze stabilną, stalową osią pojemniki i ładunki o maksymalnej wadze 25 kg są bezpiecznie transportowane za pomocą podnośników i klap. Należy uwzględnić obciążenie całkowite.
Rolka hamująca chroni ramę oraz transportowane ładunki przed uszkodzeniem spowodowanym nadmierną prędkością uderzenia. Opóźnienie zwiększa się wraz z rosnącą prędkością.
Rolka ma gumowaną powierzchnię, dlatego może zwolnić ruch transportowanych ładunków przy bezpośrednim kontakcie z nimi.
Fmax = 500 N

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84313900