Hnací kladka
Tento výrobek bude brzy k dispozici.
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 hnací řemenice T5 I, ocel
2 naklápěcí kuličková ložiska DIN 630
1 vodicí lišta vstupního/výstupního rozvodového řemene 8 40-80, POM ESD
2 matice s T-drážkou 8 St 2xM6-36, leskle pozinkované
2 šrouby se zapuštěnou hlavou DIN 7991 M6x14, ocel, leskle pozinkované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.731.54 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 4 Nm |
| Line | Dopravní technika |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 1,28 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Částečně předem sestavená |
Popis
Řemenice je vybavena hnacím hřídelem pro připojení k řetězovému kolu v upevňovací sadě motoru pro nepřímý pohon. Slepý otvor na druhé straně lze použít k připojení k synchronizační sadě 8 40 (0.0.703.07).
Hnací řemenice se dodává se vstupní/výstupní částí pro vodicí lištu rozvodového řemene.
Varianty
Řadit podle
| Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 40 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 80 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 120 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 160 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 200 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 240 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 320 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 400 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 40 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 80 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 120 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 160 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 200 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 240 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 320 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 400 mm | |
| Fördertyp: Zahnriemenförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 40 mm | |
| Fördertyp: Zahnriemenförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 80 mm | |
| Fördertyp: Zahnriemenförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 40 mm | |
| Fördertyp: Zahnriemenförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 80 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
23170210
eCl@ss 8.0
23170210
eCl@ss 11.0
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84313900
Hnací kladka
Tento výrobek bude brzy k dispozici.