Základová deska
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 šrouby s válcovou hl. DIN 7984-M12x30, ocel, PÚ: pozinkování
2 podložky DIN 433-13, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.007.37 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Závit | M16 |
| Hmotnost | m = 788 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | zinkový odlitek |
| Barva | černý odstín |
Popis
Základní desky / přepravní desky lze našroubovat do otvorů v jádru v čelních plochách profilů nebo na boční strany profilů.
Varianty
Řadit podle
| Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M8 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 5 | Dimension extérieure: 40x20 | Filetage: M8 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M8 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M20 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 160x60 | Filetage: M12 + M10 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M8 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: X | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: X | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 10 | Dimension extérieure: 100x100 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 10 | Dimension extérieure: 100x100 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 10 | Dimension extérieure: 100x50 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 10 | Dimension extérieure: 100x50 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 10 | Dimension extérieure: 200x100 | Filetage: M12 + M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 12 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 12 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 12 | Dimension extérieure: 120x60 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 12 | Dimension extérieure: 120x60 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000


noir












alu blanc














aluminium naturel