Základová deska


Vybraná varianta
Základní deska 8 80x40, M12, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 (0.0.660.85)
Základní deska 8 80x40, M12, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.660.85
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.660.85
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
ZávitM12
Hmotnostm = 253 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálzinkový odlitek
Barvabílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Popis

Před přišroubováním základní desky je nutné do otvoru jádra vyvrtat závit M8x18. Jako spojovací prvek se používá šroub s válcovou hlavou DIN 912-M8x25 (0.0.610.71).
Upevňovací sada 8 6–8 mm se šroubem s válcovou hlavou M8 (0.0.684.91) se používá k vytvoření šroubového spoje s drážkou Line 8.
V obou případech je tento utahovací moment 25 Nm.
Bezpečné připojení! Základní deska 8 80x40 a základní deska 8 80x80 se šroubují do hlavních otvorů profilů na čelní straně. Otvor se závitem uprostřed je vhodný pro kolečka a nohy. Jsou k dispozici se závity M10, M12 a M16.
Desky s tloušťkou 16 mm z tlakově litého zinku mají bílý hliníkový práškový lak, který dokonale ladí s celkovým vzhledem konstrukce.
Poznámka: Základní desky pro různé rozměry profilů, s různými závity a v barvách černé a bílý hliník naleznete v internetovém obchodě.

Varianty

Řadit podle

Line:  5External dimension:  40x40Thread:  M8Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  5External dimension:  40x40Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  5External dimension:  40x40Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  5External dimension:  40x20Thread:  M8Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x30Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x30Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x30Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x60Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x60Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x60Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  40x40Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  40x40Thread:  M8Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M20Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Triangular TriangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Triangular TriangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Rounded RoundedColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  120x120Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8External dimension:  160x60Thread:  M12 + M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x40Thread:  M8Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x40Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x40Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x80Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x100Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x100Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x50Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x50Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  200x100Thread:  M12 + M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  12External dimension:  120x120Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  12External dimension:  120x120Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  12External dimension:  120x60Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  12External dimension:  120x60Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000