Základová deska


Vybraná varianta
Adap. deska pro kola/nožky 5 40x40 M10, černý odstín (0.0.437.60)
Adap. deska pro kola/nožky 5 40x40 M10, černý odstín
0.0.437.60
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.437.60
LineLine 5
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
ZávitM10
Hmotnostm = 109 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálzinkový odlitek
Barvačerný odstín

Popis

Před přišroubováním základní desky je nutné do otvoru jádra vyvrtat závit M5x12. Jako spojovací prvek se používá šroub s válcovou hlavou DIN 912-M5x18 (0.0.655,05).
Ocelová matice pro T-drážku 5 M5 (0.0.370.01) se šroubem s válcovou hlavou M5x12 (8.0.004.59) se používá k vytvoření šroubového spojení s drážkou Line 5.
V obou případech je tento utahovací moment 4,5 Nm.
Stabilní upevňovací desky pro montáž stavěcích noh, koleček a dalších prvků.

Základní desky / přepravní desky lze našroubovat do otvorů v jádru v čelních plochách profilů nebo na boční strany profilů.

Varianty

Řadit podle

Line:  5External dimension:  40x40Thread:  M8Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  5External dimension:  40x40Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  5External dimension:  40x40Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  5External dimension:  40x20Thread:  M8Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x30Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x30Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x30Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x60Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x60Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x60Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  40x40Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  40x40Thread:  M8Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M20Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Triangular TriangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Triangular TriangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Rounded RoundedColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  120x120Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8External dimension:  160x60Thread:  M12 + M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x40Thread:  M8Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x40Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x40Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x80Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x100Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x100Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x50Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x50Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  200x100Thread:  M12 + M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  12External dimension:  120x120Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  12External dimension:  120x120Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  12External dimension:  120x60Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  12External dimension:  120x60Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000