Základová deska
Vybraná varianta

Základní deska 8 160 x 60, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.655.21
0.0.655.21
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 základní deska / přepravní deska 8 160x60, Al
2 šrouby s válcovou hlavou DIN 912-M6x30, ocel, lesklé pozinkování
2 automatické upevňovací prvky 8 se závitovým otvorem, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.655.21 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 443 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Základní deska / přepravní deska je vybavena závitem, který lze použít k připojení stavěcích noh nebo šroubů s okem. Robustní plastová krytka představuje bezpečný a odolný způsob zakrytí horního konce profilu.
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | External dimension: 40x40 | Thread: M8 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 5 | External dimension: 40x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 5 | External dimension: 40x40 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 5 | External dimension: 40x20 | Thread: M8 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 6 | External dimension: 60x30 | Thread: M10 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 6 | External dimension: 60x30 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 6 | External dimension: 60x30 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 6 | External dimension: 60x60 | Thread: M10 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 6 | External dimension: 60x60 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 6 | External dimension: 60x60 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Thread: M8 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M12 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M10 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M10 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M12 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M20 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M12 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 120x120 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 160x60 | Thread: M12 + M10 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: X | External dimension: 80x40 | Thread: M8 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: X | External dimension: 80x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: X | External dimension: 80x40 | Thread: M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: X | External dimension: 80x80 | Thread: M10 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: X | External dimension: 80x80 | Thread: M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 10 | External dimension: 100x100 | Thread: M12 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 10 | External dimension: 100x100 | Thread: M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 10 | External dimension: 100x50 | Thread: M12 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 10 | External dimension: 100x50 | Thread: M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 10 | External dimension: 200x100 | Thread: M12 + M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 12 | External dimension: 120x120 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 12 | External dimension: 120x120 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 12 | External dimension: 120x60 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 12 | External dimension: 120x60 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000
Základová deska
Vybraná varianta

Základní deska 8 160 x 60, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.655.21
0.0.655.21

Black












White aluminium














Aluminium, natural