Upevňovací systém, dorazová lišta X 8 80
Vybraná varianta

Upevňovací systém, dorazová lišta X 8 80 2x4-5 mm, hliník, přírodní odstín
0.0.714.18
0.0.714.18
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.714.18 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 349 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| vhodnost pro čisté prostory | Ano |
Popis
Upevňovací systém lze také kombinovat s řadou panelových prvků a řadami X a XMS. Na profilech nebo panelech není třeba vyřezávat profily.
Poznámka: Hliníkové profily pro upevnění panelů by se měly objednávat o 0,5 mm kratší, než je vypočtená délka řezu, aby se zajistila snadná montáž.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | Wandung: einfach | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | Wandung: einfach | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Plattenstärkenbereich: 6-7 mm | Wandung: einfach | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Plattenstärkenbereich: 6-7 mm | Wandung: einfach | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | Wandung: doppelt | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | Wandung: doppelt |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
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
Upevňovací systém, dorazová lišta X 8 80
Vybraná varianta

Upevňovací systém, dorazová lišta X 8 80 2x4-5 mm, hliník, přírodní odstín
0.0.714.18
0.0.714.18