Filtrační jednotka s ventilátorem 1200x600 

0.0.716.42


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Rozsah dodávky

1 pouzdro FFU 1200x600
1 FFU HEPA filtr H14 – 1200x600
1 předřadný filtr FFU M5 – 500x500
Poznámky k použití a instalaci

Vlastnosti

Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 32,32 kg
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníČástečně předem sestavená
MateriálAl, bez povrchové úpravy
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

The Filter Fan Unit 1200x600 (0.0.716.42) is placed onto the Fixing System, Angle Strip X 8 that is fastened to the ceiling construction and is not screwed into place. The half-round polyurethane gasket of the HEPA Filter (0.0.712.76) creates an airtight seal so that only filtered air can get into the working area. To protect its high filter performance, the HEPA Filter must be handled with extra care during transport and installation.
Filter Fan Unit (0.0.716.42) slots neatly into a ceiling structure. The replaceable HEPA Filter H14 - 1200x600 (0.0.712.76) has two gaskets.
FFU StarterKit 230V (0.0.715.83) and FlowBox InstallationKit 230V (0.0.715.84) make it easy to get Filter Fan Unit 1200x600 up and running. The StarterKit contains a 230 V connection cable and operating elements for switching the FFU off and on and regulating the airflow. The InstallationKit also contains a Multi-Socket Power Strip that can be switched on and off.
Jedna sada FFU StarterKit 230V může ovládat až deset filtračních ventilátorů. Jednotky FFU musí být připojeny pomocí ethernetového kabelu S/FTP (0.0.723.80).

Montážní pokyny

The Filter Fan Unit consists of a Housing, Pre-Filter and HEPA Filter. All these components are also available separately as spare parts.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 7.0
26111603
eCl@ss 6.0.1
22410190
eCl@ss 7.1
22410190
eCl@ss 8.0
22410190
eCl@ss 5.0
22410101
eCl@ss 5.1
22410101
eCl@ss 11.0
22410190
UNSPSC 9.0
26111603
UNSPSC 26.0
26111603
Číslo celního tarifu
84213925