Kluzná lišta D30


Vybraná varianta
Kluzná lišta D30 s bočním vedením H13, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.671.31)
Kluzná lišta D30 s bočním vedením H13, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.671.31
Zobrazit všechny
Tuto položku nelze přímo objednat.
Použít v nástroji Engineeringtool
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.671.31
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 97 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 2 000 mm
MateriálPE-HD
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Kluzné lišty D30 chrání povrch profilových trubek a umožňují přepravu zboží s nízkým třením. Kontejnery lze posouvat nebo tlačit přes plastové lišty odolné proti oděru. Verze s ochranou proti elektrostatickému výboji zabraňuje hromadění statické elektřiny.
V lištovém systému item se na dopravníkových pásech používají kluzné lišty, které chrání předměty během přepravy.
Kluzné lišty s bočním vedením udržují položky během přepravy na správné dráze. Kromě toho lze k uzavření panelů použít rám z kluzných lišt.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  rot rotMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  rot rotMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  gelb gelbMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  gelb gelbMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  grün grünMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  grün grünMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  orange orangeMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  orange orangeMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  mitte
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  mitte
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  mitte
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  mitte

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39161000