Krycí profil


Vybraná varianta
Krycí a těsnicí profil 12, černý odstín (0.0.005.28)
Krycí a těsnicí profil 12, černý odstín
0.0.005.28
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.005.28
LineLine 12
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 51 g/m
Dodací jednotka1 kus à 2 000 mm
MateriálPP
Barvačerný odstín

Popis

Profily z pružného plastu pro dvě různá použití: za prvé zakrývají drážky profilu a tím je chrání před nečistotami.
Orientované otevřenou stranou ven slouží jako těsnicí profily pro plošné výplně, které jsou tak bezpečně uchyceny v širokých drážkách profilu.
Použití barevných krycích a těsnicích profilů umožňuje nejen zakrytí drážek profilů, ale také barevné značení konstrukce z profilů.
Různé barevné varianty
Použití barevných krycích profilů umožňuje nejen zakrýt drážky profilů, ale také přidat barvu profilovým konstrukcím.

Šedé krycí profily poskytují nenápadné zakrytí drážky.
Šedé krycí profily utěsňují drážku v barvě, která dobře ladí s hliníkem.

Zakrytí kabelů v drážce profilu
Drážky lze také použít k ochraně a skrytí elektrických kabelů.

Montážní pokyny

Krycí a těsnicí profil orientovaný zavřenou stranou nahoru chrání drážku před nečistotami.

Varianty

Řadit podle

Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 5010 (bleu gentiane) RAL 5010 (bleu gentiane)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 5010 (bleu gentiane) RAL 5010 (bleu gentiane)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 1018 (jaune zinc) RAL 1018 (jaune zinc)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 1018 (jaune zinc) RAL 1018 (jaune zinc)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 6016 (vert turquoise) RAL 6016 (vert turquoise)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 6016 (vert turquoise) RAL 6016 (vert turquoise)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 3003 (rouge rubis) RAL 3003 (rouge rubis)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 3003 (rouge rubis) RAL 3003 (rouge rubis)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  10Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-8 mm
Série:  10Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-8 mm
Série:  10Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  4-8 mm
Série:  10Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  4-8 mm
Série:  12Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  6-9,5 mm
Série:  12Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  6-9,5 mm
Série:  12Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  6-9,5 mm
Série:  12Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  6-9,5 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39169090