Táhlo D25
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Táhlo D25–650, ocel, pozinkování
1 Nárazník M8 D30x30, NBR
1 Sada pružinových klipů D30, ocel, nerez
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.664.13 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 8,5 kg |
| Trv. síla | Fper. = 6 000 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Materiál | ocel, pozinkovaná |
| Max. nosnost | M = 6000 kg |
Popis
Táhlo je k dispozici ve dvou provedeních s bezpečnostními funkcemi a užitečným příslušenstvím. Táhlo D25-686 se samočinným zvedáním je obzvláště ergonomické a snižuje namáhání zad. Stabilní pružina neustále tlačí táhlo nahoru, což má dvě výhody: Zajišťuje snadné připojení a odpojení táhla nohou. Není třeba se nepohodlně ohýbat ani provádět složité upevňovací úkony. Po odpojení se táhlo automaticky sklopí a uvolní pracovní prostor.
Pro zajištění bezpečného provozu zabraňuje nárazník u obou modelů nárazu táhla do vozíku při sklápění. Dva pružinové klipy drží táhlo ve zvednuté poloze.
Při použití blokovací páky 38 se táhlo zablokuje na místě proti neúmyslnému uvolnění. Volitelný doraz táhla 32 zajišťuje, že táhlo při spouštění nespadne na zem, a zabraňuje uživatelům v tom, aby ho nohou zatlačili příliš nízko. Pružný nárazník zastaví táhlo v dostatečném čase.
Při použití verze táhla D25-686 bez samočinného zvedání by měl čep spojky směřovat nahoru. Vlastní hmotnost ocelového táhla zajišťuje, že spoj drží. Protože není k dispozici pružinový zvedací mechanismus, musí se táhlo do parkovací polohy přestavit ručně.
Vzhledem k vysokému zatížení v tahu, které vzniká při přepravě, je pro stavbu rámu vozíku nejvhodnější profil 8 80x40.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Serie: LPS | Longitud de lanza: 574 | Ancho de lanza: 202 | Grosor: 6 | Con auto-elevación: ✓ | |
| Serie: 8 | Longitud de lanza: 650 | Ancho de lanza: 313 | Grosor: 8 | Con auto-elevación: ✓ | |
| Serie: 8 | Longitud de lanza: 650 | Ancho de lanza: 313 | Grosor: 8 | Con auto-elevación: X |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Číslo celního tarifu
73269098