Montážní kloub pro monitor 8 VESA 75–100


Vybraná varianta
Montážní kloub pro monitor 8 VESA 75–100 (0.0.653.42)
Montážní kloub pro monitor 8 VESA 75–100
0.0.653.42
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 adaptační deska, PA-GF, černý odstín
4 klouby 8, prvky proti pootočení
1 šroub s půlkulatou hlavou M8x16, ocel, PÚ: pozinkování
1 šroub s půlkulatou hlavou M8x30, ocel, PÚ: pozinkování
1 šestihranná matice DIN 934 M8-I8I, ocel
1 Drážková matice 8 St M8
2 talířové pružiny DIN 2093-A16
4 šrouby s válcovou hlavou DIN 7984-M4x12, ocel, PÚ: pozinkování
4 podložky DIN 433–⌀4,3, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.653.42
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 230 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Silná podpora pro vše: Otočný montážní kloub pro monitor 8 VESA 75–100 slouží k upevnění plochých monitorů přímo na profilové konstrukce s drážkou řady 8. Přechodová deska vybaví displej uchycením podle standardu VESA 75 nebo 100.
Dva kluzné klouby umožňují uživatel nastavit monitory o hmotnosti až 11 kg vodorovně i svisle s cílem dosáhnout ideálního pozorovacího úhlu.
Montážní kloub pro monitor D30 VESA 75–100 (0.0.671.22) se používá k upevnění na profilové trubky D30 ze trubkového systému pro štíhlou výrobu.
Dvě otočné kluzné osy zajišťují, že uživatelé mohou monitory o hmotnosti až 11 kg nastavit horizontálně i vertikálně a dosáhnout tak ideálního úhlu pohledu.

Montážní pokyny

Bei der Montage ist auf die richtige Einbaulage der Adapterplatte zu achten.

Varianty

Řadit podle

Line:  8
Line:  LPS

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
84879090