Montážní kloub pro monitor 8 VESA 75–100
Technické údaje
Rozsah dodávky
Adaptér pro monitor 8, upevnění VESA, černý odstín
2 poloviny svorky univerzálního držáku, litý Al
Spojovací materiál
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.671.22 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 289 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Aby byl obraz na monitorech lépe vidět, je možné kloubem pohybovat ve dvou směrech, což znamená, že lze monitor otáčet nebo naklánět. Integrovaný adaptér odpovídá standardům VESA 75 a 100.
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 8 | |
| Baureihe: LPS |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
84879090