Pryžové vložky
Technické údaje
Technická poznámka
tvrdost 80 Shore A, odolná vůči oleji a vodě
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.439.33 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 18 g |
| Tvrdost | 80 Sh A |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | NBR |
| Barva | černý odstín |
Popis
Dodatečně je lze namontovat na stavěcí nožky D30, D40 (nikoli však na nerezová provedení), D60 a D80.
Varianty
Řadit podle
| Diamètre: ø 30 mm | Forme: Conique | Longueur de l'arête X: 0 | Longueur de l'arête Y: 0 | Hauteur/profondeur Z: 2 | |
| Diamètre: ø 40 mm | Forme: Conique | Longueur de l'arête X: 0 | Longueur de l'arête Y: 0 | Hauteur/profondeur Z: 2 | |
| Diamètre: ø 60 mm | Forme: Conique | Longueur de l'arête X: 0 | Longueur de l'arête Y: 0 | Hauteur/profondeur Z: 2.2 | |
| Diamètre: ø 80 mm | Forme: Conique | Longueur de l'arête X: 0 | Longueur de l'arête Y: 0 | Hauteur/profondeur Z: 3 | |
| Diamètre: ø 80 mm | Forme: Cylindrique | Longueur de l'arête X: - | Longueur de l'arête Y: - | Hauteur/profondeur Z: 10 | |
| Diamètre: - | Forme: Angulaire | Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 40 | Hauteur/profondeur Z: 3 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Číslo celního tarifu
40169997