Krycí profil
Tuto položku nelze přímo objednat.
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.005.27 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 51 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | PP |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Orientované otevřenou stranou ven slouží jako těsnicí profily pro plošné výplně, které jsou tak bezpečně uchyceny v širokých drážkách profilu.
Použití barevných krycích a těsnicích profilů umožňuje nejen zakrytí drážek profilů, ale také barevné značení konstrukce z profilů.
Použití barevných krycích profilů umožňuje nejen zakrýt drážky profilů, ale také přidat barvu profilovým konstrukcím.
Šedé krycí profily poskytují nenápadné zakrytí drážky.
Šedé krycí profily utěsňují drážku v barvě, která dobře ladí s hliníkem.
Zakrytí kabelů v drážce profilu
Drážky lze také použít k ochraně a skrytí elektrických kabelů.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 5010 (niebieski goryczki) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 5010 (niebieski goryczki) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 1018 (żółty cynkowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 1018 (żółty cynkowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 6016 (zielony turkusowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 6016 (zielony turkusowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 3003 (czerwony rubinowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 3003 (czerwony rubinowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-8 mm | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-8 mm | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 4-8 mm | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 4-8 mm | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 6-9,5 mm | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 6-9,5 mm | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 6-9,5 mm | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 6-9,5 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39169050
Krycí profil
Tuto položku nelze přímo objednat.
* Povinný údaj


k. czarny



biały, przezroczysty

RAL 7042 (kolor szary jasny)
















RAL 5010 (niebieski goryczki)

RAL 1018 (żółty cynkowy)

RAL 6016 (zielony turkusowy)

RAL 3003 (czerwony rubinowy)