Krycí profil


Vybraná varianta
Krycí a těsnicí profil 12, přírodní odstín (0.0.005.27)
Krycí a těsnicí profil 12, přírodní odstín
0.0.005.27
Zobrazit všechny
Tuto položku nelze přímo objednat.
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.005.27
LineLine 12
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 51 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 2 000 mm
MateriálPP
Barvapřírodní odstín

Popis

Profily z pružného plastu pro dvě různá použití: za prvé zakrývají drážky profilu a tím je chrání před nečistotami.
Orientované otevřenou stranou ven slouží jako těsnicí profily pro plošné výplně, které jsou tak bezpečně uchyceny v širokých drážkách profilu.
Použití barevných krycích a těsnicích profilů umožňuje nejen zakrytí drážek profilů, ale také barevné značení konstrukce z profilů.
Různé barevné varianty
Použití barevných krycích profilů umožňuje nejen zakrýt drážky profilů, ale také přidat barvu profilovým konstrukcím.

Šedé krycí profily poskytují nenápadné zakrytí drážky.
Šedé krycí profily utěsňují drážku v barvě, která dobře ladí s hliníkem.

Zakrytí kabelů v drážce profilu
Drážky lze také použít k ochraně a skrytí elektrických kabelů.

Montážní pokyny

Krycí a těsnicí profil orientovaný zavřenou stranou nahoru chrání drážku před nečistotami.

Varianty

Řadit podle

Řada:  5Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Rozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Rozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Rozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Rozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 5010 (hořcová modř) RAL 5010 (hořcová modř)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 5010 (hořcová modř) RAL 5010 (hořcová modř)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 1018 (zinková žlutá) RAL 1018 (zinková žlutá)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 1018 (zinková žlutá) RAL 1018 (zinková žlutá)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 6016 (tyrkysově zelená) RAL 6016 (tyrkysově zelená)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 6016 (tyrkysově zelená) RAL 6016 (tyrkysově zelená)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 3003 (rubínově červená) RAL 3003 (rubínově červená)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 3003 (rubínově červená) RAL 3003 (rubínově červená)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  10Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  4–8 mm
Řada:  10Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  4–8 mm
Řada:  10Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  4–8 mm
Řada:  10Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  4–8 mm
Řada:  12Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  6–9,5 mm
Řada:  12Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  6–9,5 mm
Řada:  12Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  6–9,5 mm
Řada:  12Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  6–9,5 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39169050