Kolíkový prvek


Vybraná varianta
Pojistný kolíkový element 10 (0.0.624.87)
Pojistný kolíkový element 10
0.0.624.87
Zobrazit všechny
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

tělo elementu, ocel, PÚ: pozinkování
stavěcí šroub DIN 914-M4x6, ocel, PÚ: pozinkování
válcový kolík ISO 8735-8m6x16, ocel, kalený

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.624.87
LineLine 10
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 48,3 g
Dodací jednotka1 kus

Popis

Ještě pevnější spojení stabilních profilů! Kolíkový element lze použít k dodatečnému zajištění standardních, univerzálních a automatických spojů.
Doporučení:
Pokud hrozí nárazy, vždy použijte kolíkové elementy.

Montážní pokyny

Kolík se vloží do drážky profilu a po nasazení standardního, univerzálního nebo automatického spoje se do profilu skrz kolíkový element vyvrtá otvor o průměru 7,9 mm pro umístění kolíku. Kolík se pak zatlačí na stranu profilu, kde se upevní na místo.
S každým přidaným kolíkovým elementem se zvyšuje odolnost upevnění proti pohybu, a to až do maximální hodnoty 4 000 N.

Varianty

Řadit podle

Line:  8
Line:  10
Line:  12

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098