Profilová trubka 8 D30


Vybraná varianta
Profilová trubka 8 D30, přírodní odstín (0.0.678.20)
Profilová trubka 8 D30, přírodní odstín
0.0.678.20
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.678.20
LineLine D30
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 2,75 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 0,76 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 1,2 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 2,32 cm4
Hmotnostm = 0,75 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 0,91 cm3
Moment odporu, osa yWy = 1,55 cm3

Popis

Dvojnásobné možnosti připojení: profilová trubka 8 D30 s integrovanou drážkou řady 8. Tento speciální tvar profilu umožňuje připojení spojovacích prvků D30 na třech stranách. Drážka řady 8 je otevřená, aby bylo možné připojit součástky konstrukčního stavebnicového systému MB a systému pracovních stolů společnosti item.
Profilová trubka 8 D30 šetří montážní prostor a náklady na skladování, protože k ní lze příslušenství a profily připevnit bez nutnosti použití adaptéru. To znamená, že lze velice snadno na jednom rámu použít komponenty ze všech konstrukčních stavebnicových systémů.
Profilová trubka 8 D30 je například ideální pro použití úložných kontejnerů 8 105x130 (0.0.664.35) na konstrukcích postavených z profilů D30.
 
Poznámka: Pro připojení příslušenství, které používá drážku řady 6, je k dispozici profil 6 D30.
Dvojnásobné možnosti připojení: profilová trubka 8 D30 s integrovanou drážkou řady 8. Tento speciální tvar profilu umožňuje připojení spojovacích prvků D30 na třech stranách. Drážka řady 8 je otevřená, aby bylo možné připojit součástky konstrukčního stavebnicového systému MB a systému pracovních stolů společnosti item.
Profilová trubka 8 D30 šetří montážní prostor a náklady na skladování, protože k ní lze příslušenství a profily připevnit bez nutnosti použití adaptéru. To znamená, že lze velice snadno na jednom rámu použít komponenty ze všech konstrukčních stavebnicových systémů.
Profilová trubka 8 D30 je například ideální pro použití úložných kontejnerů 8 105x130 (0.0.664.35) na konstrukcích postavených z profilů D30.
 
Poznámka: Pro připojení příslušenství, které používá drážku řady 6, je k dispozici profil 6 D30.

Varianty

Řadit podle

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360103