Lineární vodicí kolejnice PS


Vybraná varianta
Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 4-20 (0.0.666.40)
Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 4-20
0.0.666.40
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

U řezů se může vzdálenost prvního a posledního otvoru od příslušné čelní strany (rozměr A/B) lišit v závislosti na výrobních podmínkách.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.666.40
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2,084 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 2 960 mm
Materiálocel, Cf53, kalená, broušená

Popis

Vysoká nosnost pro minimální námahu! Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 4-20 se obzvláště snadno ukotvuje v drážce Line 8 nosného profilu. Jednoduše umístěte 20 mm širokou tyč na místo a přišroubujte ji – není nutné žádné další opracování. Nasuňte příslušný vozík kuličkového vedeníPS 4-20na tyč a je připraven k použití.
Systémy lineárního vedení, jako je tento, které jsou založeny na vedení s kuličkovými ložisky s recirkulací, vykazují vysokou nosnost a tuhost v kombinaci s vynikající přesností. Řady kuliček mají dvoubodový kontakt a jsou ve drážce uspořádány vedle sebe pod úhlem 45°. Díky tomu jsou schopny přenášet vysoké zatížení a krouticí moment s nízkým třením.
Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 4-20 je dlouhá až 2 960 mm, má předvrtané montážní otvory a lze ji zkrátit na libovolnou délku. Připevňuje se pomocí montážní sady 8 PS 4-20.
Vozík je vybaven čtyřmi otvory se závitem M5 v modulárním rozměru položky pro upevnění profilů Line 6 a 8 nebo vlastní desky vozíku. Kuličkové ložisko je nenáročné na údržbu a odolné.
Systém lineárního vedení PS 4-20 od společnosti item je dokonale sladěný univerzální systém, který vyplňuje mezeru mezi kompaktním systémem lineárního vedení PS 4-15 a mimořádně robustním systémem lineárního vedení PS 4-25.

Varianty

Řadit podle

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Nombre de rangées:  2Largeur de rail:  15 mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Nombre de rangées:  2Largeur de rail:  15 mm
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 1900Nombre de rangées:  4Largeur de rail:  15 mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  1900 Nombre de rangées:  4Largeur de rail:  15 mm
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2960Nombre de rangées:  4Largeur de rail:  20 mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2960 Nombre de rangées:  4Largeur de rail:  20 mm
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3800Nombre de rangées:  4Largeur de rail:  25 mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3800 Nombre de rangées:  4Largeur de rail:  25 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84831095