Válečkový dopravník
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
Válečková lišta 8 40 x 40, Al, eloxování, odstín přírodní
Válečky, černý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.628.42 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 1,7 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. 60x24 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. 60x24 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. 60x24 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. 60x24 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 80×40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 80×40 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 80×40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 80×40 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: 8 | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Carril roldanas: Al 8 40x40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: 8 | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Carril roldanas: Al 8 40x40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: 8 | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Carril roldanas: Al 8 40x40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: 8 | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Carril roldanas: Al 8 40x40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Číslo celního tarifu
84283920
Válečkový dopravník
* Povinný údaj


Aluminio, natural







































Negro