Válečkový dopravník


Vybraná varianta
Válečková lišta 6 40x40 E D30 ESD (0.0.662.75)
Válečková lišta 6 40x40 E D30 ESD
0.0.662.75
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Válečková lišta 6 40x40 E, Al, bez povrchové úpravy
Válečková jednotka ESD, PA, odstín černý

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.662.75
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 1,47 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm

Popis

Tato válečková lišta obsahuje množství důmyslných drobností. Díky svému pevnému hliníkovému profilu může válečková lišta 6 40x40 E D30 přepravovat těžké náklady – a to dokonce i na velké vzdálenosti. Dodává se předem sestavená a připravená k okamžitému použití.
Spodní část kolejnice válečkové lišty 6 40x40 E je vybavena profilovou drážkou řady 6, kterou lze použít k upevnění dopravníkové linky k rámu. Toto spojení na principu tření má dlouhodobou pevnost a přispívá ke stabilitě rámu. Nesklouzne dokonce ani tehdy, pokud válečková lišta vyčnívá mimo rám. Navíc lze na spodní stranu válečkové lišty připevnit další komponenty nebo panelové prvky a ochránit tak spodní část dopravníkových linek před padajícím odpadem a nečistotami.
Válečková lišta 6 40x40 E D30 je k dispozici v délkách na míru, osazená válečky D30 (s nákolkem nebo bez něj) a bočně odsazenými válečky D30/2 nebo válečky D11. Těsná rozteč válečků D11 poskytuje trvalou oporu malému a citlivému zboží po celé délce linky. Tím jsou minimalizovány vibrace a je zajištěno, že lze z bodu A do bodu B přepravovat i bedny s měkkým podkladem.
V případě potřeby lze jednotlivé válečkové prvky vyměnit bez nutnosti použití nářadí nebo demontáže jiných válečkových prvků.
Aby bylo zajištěno, že obrobky zůstanou na dopravníku, lze jej také doplnit o odolné hliníkové boční vedení. Díky speciální drážce je instalace opravdu jednoduchá. Boční vedení zvyšuje tuhost celé dopravníkové linky. Dodatečné kluzné lišty zabraňují poškrábání citlivého zboží.
Pro regulaci přepravní rychlosti kontejnerů, bez ohledu na jejich hmotnost, lze použít brzdná kolečka. To napomáhá dosažení plynulého a rovnoměrného toku materiálů a provoz je šetrnější k rámu i k přepravovanému zboží.
Poznámka: Válečková lišta 6 E D30 je k dispozici také ve variantě s dvojnásobnou šířkou jako válečková lišta 6 80x40 E D30.
Při stavbě regálů je třeba dodržovat příslušné zákonné předpisy, například německé normy DGUV. Upozorňujeme, že nosnost válečkových lišt item může přesáhnout nosnost ostatních komponentů. Maximální průhyb (f), který společnost item pro dvě paralelní válečkové lišty doporučuje, je: f < 1/100 a
Důležité:
Je třeba vzít v úvahu mezní hodnoty zatížení sousedních komponentů.
Přípustná síla na jeden válečkový prvek válečkové lišty 6 40x40 E D30: F < 100 N

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St 60x24Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St 60x24Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St 60x24Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St 60x24Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 80x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 80x40Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 80x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 80x40Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  8Material:  Aluminium (natur)Farbe:  schwarz schwarzRollenbahn:  Al 8 40x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  8Material:  Aluminium (natur)Farbe:  schwarz schwarzRollenbahn:  Al 8 40x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  8Material:  Aluminium (natur)Farbe:  schwarz schwarzRollenbahn:  Al 8 40x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  8Material:  Aluminium (natur)Farbe:  schwarz schwarzRollenbahn:  Al 8 40x40Liefereinheit:  Zuschnitt

Ke stažení

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84283920