Plastová lišta pro upínání panelů
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.493.73 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 127 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | PP/TPE |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Krycí lišty upevní plošné výplně s malým odsazením od vnější hrany profilu. Tím se získá hladká plocha vnější stěny ochranného krytování, která pomáhá eliminovat turbulence vyvolané prouděním vzduchu.
Volba vhodných krycích lišt se provádí s ohledem na tloušťku plošné výplně (s):
s = 2 - 4 / 4 - 6 / 6 - 8 / 8 - 10 mm
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 6 mm | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 6 mm | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 6 mm | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 6 mm | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 8 mm | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 8 mm | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 8 mm | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 8 mm | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Nuttyp: 8 mm | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Nuttyp: 8 mm | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 8 mm | Plattenstärkenbereich: 6-8 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 8 mm | Plattenstärkenbereich: 6-8 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 8 mm | Plattenstärkenbereich: 8-10 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 8 mm | Plattenstärkenbereich: 8-10 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Číslo celního tarifu
39169090