Bezpečnostní zámek
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.
Technické údaje
Rozsah dodávky
kryt, PA-GF, černý odstín
s nouzovým otevíráním
jmenovité řídicí napájecí napětí: 230 V AC
stupeň krytí: IP 67, EN 60529
osvědčení o zkoušce podle BG-GS-ET-19
1 trojhranný nástrčný klíč DIN 22417 M5
B10d rozpínací kontakt (NC) 2 000 000
životnost: 20 let
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.473.27 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 305 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Napětí, primární | U1 = 230 V AC |
Popis
Když je aktivační prvek zatlačený dovnitř, kontakt je sepnutý. Bezpečnostní zámek, který funguje na principu nulového proudu, při vhodném zapojení současně uzamkne aktivační prvek. To mechanicky zabraňuje otevření dveří i v případě výpadku proudu nebo nepřípustných provozních stavů. V případě nouze lze bezpečnostní zámek otevřít bez napájení pomocí dodaného trojhranného klíče.
Bezpečnostní zámek kompakt
Bezpečnostní zámek kompakt
Varianty
Řadit podle
| Supply voltage: 24 V | Switching characteristics: Normally open contact | |
| Supply voltage: 230 V | Switching characteristics: Normally open contact | |
| Supply voltage: 24 V | Switching characteristics: Normally closed contact | |
| Supply voltage: 230 V | Switching characteristics: Normally closed contact |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
Číslo celního tarifu
85365019
Bezpečnostní zámek
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.