Židle, nízká, PU


Vybraná varianta
Židle, nízká, PU (0.0.639.92)
Židle, nízká, PU
0.0.639.92
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Čalounění, polyuretanová strukturální pěna
základový kruh, Al

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.639.92
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 21,7 kg
Dodací jednotka1 kus
Max. nosnostM = 125 kg

Popis

Ergonomický prvek řady Židle:
• Technologie sedáku s nastavením sklonu (rozsah 35°) pro aktivní vzpřímené sezení (synchronizovaný mechanický systém)
• Nastavitelná hloubka sedáku (rozsah 50 mm)
• Naklápěcí a výškově nastavitelná opěrka zad (rozsah 80 mm), vykrojená oblast ramen pro optimální volnost pohybu, s měkkými úchyty na dotek
• Polstrování sedáku a opěradla z PU, odolné proti oděru a omyvatelné
• Automatické přizpůsobení hmotnosti osoby (verze ESD)
• Bezpečnostní plynová pružina s širokým rozsahem nastavení
• Leštěná hliníková základna, průměr 700 mm
Na výběr jsou 2 designy:
• Židle, nízká úroveň, PU, pro pracovní stoly vsedě, s kolečky s aretací pro tvrdé podlahy v závislosti na zatížení, nastavení výšky sedáku 430–590 mm
• Židle, vysoká úroveň, PU (pultová židle), pro pracovní stoly vsedě/stojící, na kluzných kloubových podnožích, nastavení výšky sedáku 580–830 mm
    Chromovaný opěrný kruh pro nohy s protiskluzovým povrchem, plynulým nastavením výšky a rychloupínacím mechanismem
• Obě provedení lze dodat s ESD ochranou

Špičkový produkt se špičkovým servisem – pětiletá záruka!

Varianty

Řadit podle

Altura de silla:  Silla bajaSeguridad ESD:  X
Altura de silla:  Silla bajaSeguridad ESD: 
Altura de silla:  Silla altaSeguridad ESD:  X
Altura de silla:  Silla altaSeguridad ESD: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100502
eCl@ss 4.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100503
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Číslo celního tarifu
94013900