Vozík na materiál
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 SystemMobile bez otočných koleček
1 teleskopický sloupek, plynová pružina s ručním ovládáním, 680–1 025 mm.
1 zásobník s nastavením sklonu, užitná plocha 600 x 400 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.651.68 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 21 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Vozík SystemMobile S41T je vybaven pneumatickým sloupkem, který umožňuje nastavení výšky v rozmezí od 680 do 1 025 mm. Nosnost zásobníku je 300 N (pneumatická pružina zvedne zátěž až 200 N). Vozíky SystemMobile S41M a S41H mají pevnou pracovní výšku 680, respektive 950 mm.
Vozíky SystemMobile S jsou k dispozici také ve variantách bezpečných z hlediska ESD.
Poznámka: Při objednávce rámu vozíku SystemMobile nezapomeňte vybrat také kolečka vhodná pro vaši aplikaci.
Varianty
Řadit podle
| Superficie utile: 610x410 mm | Altezza di lavoro: Variabile | |
| Superficie utile: 610x410 mm | Altezza di lavoro: 680 | |
| Superficie utile: 610x410 mm | Altezza di lavoro: 950 | |
| Superficie utile: 800x600 mm | Altezza di lavoro: Variabile |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Číslo celního tarifu
76109090