Vozík na materiál


Vybraná varianta
SystemMobile S61T (0.0.708.63)
SystemMobile S61T
0.0.708.63
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 SystemMobile s otočnými kolečky
1 zvedací modul s pedálovým mechanismem
1 stolová deska

Technická poznámka

pedálovým mechanismem (hydraulický), 825–1 225 mm
stolová deska, užitná plocha 800 x 600 mm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.708.63
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 38,597 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

SystemMobile S61T je výškově nastavitelný přepravní vozík pro hmotnosti do 100 kg. Díky stabilnímu podvozku s otočnými kolečky, která lze zablokovat, je ideální jako mobilní pracovní plocha nebo přepravní řešení, které nepotřebuje elektrické napájení pro nastavení výšky.
Hydraulický modul zvedne desku stolu, která je vyrobena z odolného HPL, až o 400 mm. Mechanismus se snadno ovládá pomocí pedálu. K nosným vzpěrám, které jsou opatřeny drážkou Line 8, lze připevnit madla a další příslušenství.

Varianty

Řadit podle

Nutzfläche:  610x410 mmArbeitshöhe:  Variabel
Nutzfläche:  610x410 mmArbeitshöhe:  680
Nutzfläche:  610x410 mmArbeitshöhe:  950
Nutzfläche:  800x600 mmArbeitshöhe:  Variabel

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Číslo celního tarifu
76109090