Stolní desky


Vybraná varianta
Stolní deska 40-1 500 x 600, buková překližka, UV lak (0.0.633.33)
Stolní deska 40-1 500 x 600, buková překližka, UV lak
0.0.633.33
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.633.33
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 27,4 kg
Dodací jednotka1 kus
MateriálBuková překližka

Popis

- buková překližka, tloušťka 40 mm
- lepidlo odolné proti vlhkosti
- podélná vlákna, zkosené hrany
- celoplošný UV lak

Montážní pokyny

Desku stolu lze namontovat přímo nad stolové sloupky (d = 0) nebo před sloupky (d = 160 mm). Při druhé možnosti lze mezi sloupky namontovat kabelový kanál E. Má-li být pracovní stůl výškově nastavitelný, musí být deska stolu umístěna před sloupky.

Varianty

Řadit podle

Materiale:  Truciolare rivestito in plasticaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  PersonalizzataLunghezza del piano da scrivania:  PersonalizzataLunghezza:  300 ... 2770
Materiale:  Truciolare rivestito in plasticaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1200mmLunghezza:  1200
Materiale:  Truciolare rivestito in plasticaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1200mmLunghezza:  1200
Materiale:  Truciolare rivestito in plasticaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1500mmLunghezza:  1500
Materiale:  Truciolare rivestito in plasticaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1500mmLunghezza:  1500
Materiale:  Truciolare rivestito in plasticaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1800mmLunghezza:  1800
Materiale:  Truciolare rivestito in plasticaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1800mmLunghezza:  1800
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  PersonalizzataLunghezza del piano da scrivania:  PersonalizzataLunghezza:  300 ... 2770
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1200mmLunghezza:  1200
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1200mmLunghezza:  1200
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1500mmLunghezza:  1500
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1500mmLunghezza:  1500
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1800mmLunghezza:  1800
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1800mmLunghezza:  1800
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  PersonalizzataLunghezza del piano da scrivania:  PersonalizzataLunghezza:  300 ... 2770
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1200mmLunghezza:  1200
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1200mmLunghezza:  1200
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1500mmLunghezza:  1500
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1500mmLunghezza:  1500
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1800mmLunghezza:  1800
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1800mmLunghezza:  1800
Materiale:  Faggio MultiplexColore:  Compensato multistrato Compensato multistratoPiano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1200mmLunghezza:  1200
Materiale:  Faggio MultiplexColore:  Compensato multistrato Compensato multistratoPiano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1200mmLunghezza:  1200
Materiale:  Faggio MultiplexColore:  Compensato multistrato Compensato multistratoPiano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1500mmLunghezza:  1500
Materiale:  Faggio MultiplexColore:  Compensato multistrato Compensato multistratoPiano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1500mmLunghezza:  1500
Materiale:  Faggio MultiplexColore:  Compensato multistrato Compensato multistratoPiano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1800mmLunghezza:  1800
Materiale:  Faggio MultiplexColore:  Compensato multistrato Compensato multistratoPiano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1800mmLunghezza:  1800

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
44079200