Lineární jednotka KLE


Vybraná varianta
Lineární jednotka KLE 8 80x80 LR (0.0.605.02)
Lineární jednotka KLE 8 80x80 LR
0.0.605.02
Zobrazit všechny
konfigurovat nyní
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.605.02
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Moment setrvačnosti, torzníIt = 21,28 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 135,41 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 175,54 cm4
Celková hmotnostm = m1 + H * m2
Maximální provozní zatíženíFx max = 1 500 N
Maximální síla ve směru yFy max = 1 500 N
Maximální síla ve směru zFz max = 1 000 N
Hmotnostm = 9,844 kg
Hmotnostm = 8,771 g/mm
Hmotnostm = 8,771 kg/m
Hmotnost na délku hnacího prostředku (ozubený řemen, řetěz)mlz = 0,2 kg/m
Účinnost. = 1
Max. rychlostdo 10 m/s
Dodací jednotka1 kus
Základní hmotnost (při délce zdvihu = 0 mm)m1 = 9,844 kg
Hmotnost na mm zdvihum2 = 8,771 g/mm
Max. zrychleníamax  = 10 m/s2
Max. rychlostVmax = 10 m/s
Přesnost opakování. = 0,1 mm
Moment setrvačnosti při délce zdvihu = 0 mmJ0 = 3 316 kg mm2
Moment setrvačnosti na kg užitečného zatíženíJN = 1 117,1 kg mm2/kg
Moment setrvačnosti na m zdvihuJH = 447 kg mm2/m
Max. zdvihHmax = 5 600 mm
max. hnací moment. = 50 Nm
Maximální moment kolem osy xMx max = 50 Nm
Maximální moment kolem osy yMy max = 100 Nm
Maximální moment kolem osy zMz max = 150 Nm
Třecí moment. = 2,5 Nm
vhodnost pro čisté prostoryAno
účinnostsmin = 63,5 mm
Šířka podpěry při Fy max..  = 1 900 mm
Šířka podpěry při Fz max..  = 2 000 mm
Zdvihh = 210 mm/U
Moment odporu, osa xWx = 29,77 cm3
Moment odporu, osa yWy = 43,89 cm3

Popis

Kompletní lineární jednotky s proměnnou délkou zdvihu (H), pohonná jednotka a reverzní jednotka, profil skříně s integrovaným vedením válečků na kalených vodicích hřídelích, přednastavených s vymezenou vůlí. Ozubený řemen ve vodicích drážkách funguje jako labyrintové těsnění, napínací zařízení ozubeného řemene je integrováno do reverzní jednotky spolu s řemenicemi uloženými v kuličkových ložiskách.
Vodicí vozík se čtyřdílným uložením válečkových ložisek, válečkový kontakt mazaný olejem (domazávání každých 6 měsíců nebo každých 2 500 km)
Lineární jednotky KLE se vyznačují výjimečnou přesností a nízkými vibracemi lineárního pohybu.
Zjednodušená metoda pro stanovení maximálního přípustného zatížení válečkových vedení KLE:
Maximální průhyb fmax systému se řídí rozměrem průřezu profilu, délkou volného profilu a působící silou.
Nesmí překročit 1 mm/m.
Pokud má být linearita pohybu velmi přesná, je třeba profil KLE vhodně podepřít.
Deska vozíku KLE 8 80x80 má dva vyvrtané otvory, kterými se deska vozíku připevňuje ke krycí liště vozíku. Deska vozíku a krycí lišta musí být připevněny tak, aby mohly přenést příslušné síly a zajistit jejich spolehlivý přenos na válečkové vedení.
Pro tento účel jsou v krycí liště KLE 8 80x80 dva otvory pro připnutí.
Doporučuje se používat hmoždinky dodávané se sadou vozíku v kombinaci s deskou vozíku.
KLE 8 80x80: Kolík válcový ISO 2338 6h8x40
Pokud nepoužijete původní desky vozíků, je třeba zkopírovat šablonu otvorů z výkresů a přenést ji na vlastní vozíkové konstrukce.
Rychlost jízdy v ve vztahu ke vstupní rychlosti n (pohon ozubeným řemenem)
Pracovní síla Fx závislá na vstupním momentu M (pohony ozubeným řemenem Fx > 500 N)
h = vodorovná orientace
v = svislá orientace
Maximální možné zrychlení ve vztahu k přemisťované hmotnosti a orientaci instalace

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  5Hublänge:  1 ... 2800Führungsart:  Welle D6Zahnriemenbreite:  16 mm
Baureihe:  6Hublänge:  1 ... 5750Führungsart:  Welle D10Zahnriemenbreite:  25 mm
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5600Führungsart:  Welle D14Zahnriemenbreite:  34 mm

Výpočet zatížení

Ke stažení

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
Číslo celního tarifu
84879090