Ochranný profil
Vybraná varianta

Výstražný a ochranný profil 8, 40 x 16, žlutý odstín podobný RAL 1023
0.0.689.23
0.0.689.23
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.689.23 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 380 g/m |
| Tvrdost | 70 Sh A |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Materiál | PP/TPE |
| Barva | žlutý odstín podobný RAL 1023 |
Popis
Výstražný a ochranný profil se jednoduše zatlačí do drážky řady 8 a při odstranění nezanechává žádné stopy. Proto je ideálním dočasným výstražným prvkem. Profil je vyroben z TPE, lze jej nařezat na přesnou velikost s pomocí víceúčelových kleští s 90° dorazem značky item (0.0.662.33).
Výstražný a ochranný profil 8, 40 x 16 zakrývá jednu stranu profilu. Koncové plochy všech variant ochranného profilu lze zakrýt pružnou krytkou ochranného profilu 8, 40 x 16 (0.0.474.74).
Lze uspořádat několik profilů vedle sebe a vytvořit tak ochranu větších ploch, nebo vytvořit celkovou ochranu profilů proti nárazu.
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 8 | Material: TPE | Farbe: schwarz | Kontur: | ESD-sicher: X | |
| Baureihe: 8 | Material: TPE | Farbe: schwarz | Kontur: | ESD-sicher: X | |
| Baureihe: 8 | Material: PE geschäumt | Farbe: grau | Kontur: | ESD-sicher: X | |
| Baureihe: 6 | Material: PE geschäumt | Farbe: grau | Kontur: | ESD-sicher: X | |
| Baureihe: 8 | Material: TPE | Farbe: schwarz | Kontur: | ESD-sicher: ✓ | |
| Baureihe: 8 | Material: TPE | Farbe: schwarz | Kontur: | ESD-sicher: ✓ | |
| Baureihe: 8 | Material: PP/TPE | Farbe: schwarz-gelb | Kontur: | ESD-sicher: X |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39169090
Ochranný profil
Vybraná varianta

Výstražný a ochranný profil 8, 40 x 16, žlutý odstín podobný RAL 1023
0.0.689.23
0.0.689.23

schwarz

grau


schwarz-gelb