Sada úhlového držáku
Technické údaje
Rozsah dodávky
úhelník 6 60x60 Zn, zinkový odlitek, RAL9006, odstín bílý hliník
úhelníková krytka 6 60x60, PA, černý odstín
4 šrouby s půlkulatou hl. ISO 7380-M6x14, ocel, PÚ: pozink.
4 podložky 10,5x10,5x1,3, ocel, PÚ: pozinkování
4 drážkové matice 6 St M6, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.419.68 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 166 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Upozornění: Je nutné dodržet maximální dovolené tahové zatížení drážky profilu!
U úhelníků konstrukční řady 6, 8 a 12 se kvůli délce šroubů a pro lepší rozložení sil používají speciální podložky.
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 20x20 | Breite: 20 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x40 | Breite: 20 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 30x30 | Breite: 30 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x60 | Breite: 30 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Breite: 40 mm | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Breite: 40 mm | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Breite: 80 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x80 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: X | Außenmaß: 40x40 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: X | Außenmaß: 80x80 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 50x50 | Breite: 50 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 100x100 | Breite: 50 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 60x60 | Breite: 60 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x120 | Breite: 60 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000


Aluminium natur




schwarz