Noha ve tvaru písmene L
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
těleso, hliníkový odlitek, RAL9006 bílý hliník odstín
Drážková matice 8 St M8, PÚ: pozinkování
šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x16, ocel, PÚ: pozinkování
šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x80, ocel, PÚ: pozinkování s hladkým povrchem
Podložka DIN 433-8,4 , ocel, PÚ: pozinkování
Čtyřhranná matice M8, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.196.45 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 287 g |
| Max. síla | Fmax. = 6 000 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 8 | Farbe: weißaluminium | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 80 | Höhenverstellung: ✓ | |
| Baureihe: 8 | Farbe: weißaluminium | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 0 | Höhenverstellung: X | |
| Baureihe: X | Farbe: weißaluminium | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 0 | Höhenverstellung: ✓ | |
| Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 60 | Höhenverstellung: ✓ | |
| Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 0 | Höhenverstellung: X |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
76169910
Noha ve tvaru písmene L
* Povinný údaj

weißaluminium


schwarz