Krycí profil 76 Al
* Povinný údaj
 Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.663.41 | 
|---|---|
| Line | Line 8 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne | 
| Hmotnost | m = 405 g/m | 
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm | 
| Materiál | Al, eloxování | 
| Barva | přírodní odstín | 
Popis
Je-li potřeba místo pro zásuvky a přípojky, není problém krycí profil 76 Al zkrátit.
Upozornění: Pro pevné uchycení krytu a elektricky vodivý kontakt ke spodní části sloupu se používají svorky (0.0.663.42). Každý segment krycího profilu musí držet minimálně čtyři svorky. U délek mezi 1 000 až 2 000 mm se doporučuje použít svorek šest a u délek nad 2 000 m minimálně osm svorek. Svorky zajištují uzemnění krycího profilu.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | 
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 35020190
eCl@ss 4.0
 35020106
eCl@ss 11.0
 23360190
eCl@ss 7.1
 35020190
UNSPSC 7.0
 30102306
UNSPSC 9.0
 30102306
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
eCl@ss 6.0.1
 23360101
Číslo celního tarifu
 76042990
Krycí profil 76 Al
* Povinný údaj