Závěs Al
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 skládané panty, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
1 drážková matice 6 St M5, PÚ: pozinkování
1 šroub se zápustnou hlavou DIN 7991-M5x12, ocel, PÚ: pozinkování
Pant Al lehký, čep pantu D6, ESD
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.489.05 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 79 g |
| Max. síla | Fmax. = 500 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| vhodnost pro čisté prostory | Ano |
Popis
Lehké hliníkové panty se mohou použít rovněž z čela rámu. Umožňují instalaci dveří téměř bez mezery mezi dveřmi a zárubní (označení "0"). Při montáži hliníkových pantů s mezerou 4 mm mezi dveřmi a zárubní (označení "4") jsou upínací šrouby při zavřených dveřích nepřístupně zakryty.
Celá řada kombinací dovoluje montovat dveře do rámů konstrukční řady 6 a 8 a spojovat mezi sebou různé velikosti profilů.
Lehké hliníkové panty se nabízejí jako kompletní sady pro všechny běžné vzájemné kombinace profilů a kombinace profilů s plošnými výplněmi.
Každá sada se skládá ze 2 pantů skládaných, čepu pantu a upevňovacích prvků (šroubů a drážkových matic) pro příslušné řady profilů.
Čep pantu se dodává s příslušnými panty. Je nalisován do jednoho z pantů skládaných. Pravotočivé nebo levotočivé panty lze vyrobit zasunutím čepu do pantu v příslušném směru.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Serie: 8 | Intersticio: 4 mm | Tipo de conexión: perfil / perfil | Segunda línea: 8 | |
| Serie: 8 | Intersticio: 0 mm | Tipo de conexión: perfil / perfil | Segunda línea: 8 | |
| Serie: 8 | Intersticio: 0 mm | Tipo de conexión: superficie / perfil | Segunda línea: 8 | |
| Serie: 8 | Intersticio: 4 mm | Tipo de conexión: superficie / perfil | Segunda línea: 8 | |
| Serie: 6 | Intersticio: 0 mm | Tipo de conexión: perfil / perfil | Segunda línea: 6 | |
| Serie: 6 | Intersticio: 0 mm | Tipo de conexión: superficie / perfil | Segunda línea: 6 | |
| Serie: 6 | Intersticio: 4 mm | Tipo de conexión: perfil / perfil | Segunda línea: 6 | |
| Serie: 6 | Intersticio: 4 mm | Tipo de conexión: superficie / perfil | Segunda línea: 6 | |
| Serie: 10 | Intersticio: 4 mm | Tipo de conexión: perfil / perfil | Segunda línea: 10 | |
| Serie: 10 | Intersticio: 4 mm | Tipo de conexión: superficie / perfil | Segunda línea: 10 | |
| Serie: 6 | Intersticio: 0 mm | Tipo de conexión: perfil / perfil | Segunda línea: 8 | |
| Serie: 6 | Intersticio: 4 mm | Tipo de conexión: perfil / perfil | Segunda línea: 8 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
83021000
Závěs Al
* Povinný údaj