Závitová vložka D30/D40
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.648.64 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 11,2 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | ocel, pozinkovaná |
Popis
Samořezný závit znamená, že není potřeba předřezávat závit do vnitřního otvoru.
Závitovou vložku lze použít k našroubování nejrůznějších přídavných zařízení do čelní plochy profilu D30 se zvýšenou pevností.
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
| Baureihe: D40/30 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: D40/30 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
31162503
Číslo celního tarifu
73181900


grau
schwarz




Aluminium natur