Závěs D30


Vybraná varianta
Závěs D30-85 FP (0.0.699.83)
Závěs D30-85 FP
0.0.699.83
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Svěrný profil D30, závěs, Al, eloxovaný, přírodní
Křídla závěsu, Al, eloxovaná, přírodní
Šroub se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x14, ocel, lesklé pozinkování
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 6912 M6x12, ocel, lesklé pozinkování
Závěs Al odlehčený, sada čepů D6
Poznámky k použití a montáži

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.699.83
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 81 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Závěs D30-85 FP se používá k výrobě bezrámových dveří se systémem profilových trubek D30. Závěs je připevněn k rámu z boku profilové trubky D30. Jako dveře se používá panelový prvek o tloušťce až 10 mm a závěs se přišroubuje přímo k tomuto panelu. Drážková lišta D30 H13 (0.0.702.52) a magnetická západka 32x10x5 sa (0.0.710.66) zajišťují, že dveře drží pevně zavřené, ale lze je snadno otevřít.
Závěs lze namontovat tak, aby se dveře otevíraly vpravo nebo vlevo, a lze jej také namontovat dodatečně. Nosnost jednoho závěsu je 100 N.

Varianty

Řadit podle

Tipo di collegamento:  Superficie / Profilo
Tipo di collegamento:  Profilo / Profilo

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
83021000