Závitová vložka D30/D40


Vybraná varianta
Závitová vložka M10 pro těžkou profilovou trubku D30 (0.0.672.19)
Závitová vložka M10 pro těžkou profilovou trubku D30
0.0.672.19
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.672.19
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 15,4 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálocel, pozinkovaná

Popis

Kombinace pro obzvláště pevné spoje: Tyto závitové vložky odolávají extrémně vysokému tlakovému a tahovému zatížení zesílených profilových trubek D30 těžkých.
Samořezné vložky umožňují na čelní plochu těžké profilové trubky D30 nebo těžké profilové trubky D30–45° přišroubovat nejrůznější příslušenství. Jsou k dispozici se závity M6, M8, M10 a M12 a obvykle se používají k upevnění stavitelných noh a pojezdových kol.
Závitové vložky, profil D30 se zvýšenou pevností, se velmi snadno šroubují do čelní plochy profilu D30.

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  LPSMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  Bauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  Bauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  Bauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  schwer
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  schwer
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  schwer
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  schwer
Baureihe:  D40/30Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  D40/30Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XBauart:  standard

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
73181900